Danfoss América Latina
EnVisioneering
> EnVisioneering
> Inovação na Engenharia
> Eficiência na Energia e Redução de Emissões
> Responsabilidade Ambiental
> Produtos EnVisioneering
> Revista Solutions
> Cases Envisioneering
> Cadastre-se
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

ICF, uma estação de válvula flexível e inteligente para refrigeração industrial

As coisas ficaram muito mais fáceis para os instaladores de refrigeração industrial. A estação de válvula industrial modular ICF chega ao local de trabalho construída para as aplicações do cliente. Apenas duas soldas e a válvula estão instaladas.
Solução Responsável

Em câmaras de refrigeração industrial, processamento de alimentos, armazéns refrigerados, como para outras aplicações, o equipamento deve rodar eficientemente e com controle preciso de temperatura, ao mesmo tempo em que deve evitar vazamento de refrigerantes perigosos. O conceito de estação de válvula modular ICF fornece uma solução comercialmente viável e responsável a esses desafios. A ICF vem como um subconjunto, pronto para ser diretamente instalado na tubulação ou no equipamento de algum fabricante. Compatível com a plataforma premiada de Válvula Permutável Modular ICV (Interchangeable Valve), a estação de válvula ICF é menor, mais leve e menos provável de vazar do que as linhas de válvulas tradicionais. É muito mais fácil e mais rápido de fazer manutenção e oferece uma gama mais ampla de aplicações também. A ICF é uma resposta comercialmente desejável e ambientalmente sustentável para as instalações de válvulas de refrigeração industrial.

Inovação EnVisioneering

A ICF elimina todos os problemas de encomenda de muitos componentes, desembalamento, montagem e transporte. A estação de válvula ICF personalizada para o cliente é entregue como um subconjunto pronto para instalação rápida.

Menor que 33 cm de comprimento, a ICF economiza espaço, é inteligente e flexível. Seu corpo de uma só peça tem portas para até seis módulos de funções personalizados. Não há necessidade de remover módulos de função de um corpo. Tudo isso diminui o tempo de trabalho.

A função modular que pode ser montada em um corpo de ICF inclui válvulas de bloqueio ICF, filtros, válvulas solenóides, válvulas de retenção, válvulas combinadas bloqueio/retenção, e válvulas de expansão motorizadas ou manuais.

A ICF é uma solução que demonstra simplicidade de engenharia e que satisfaz a demanda do cliente. Uma solução EnVisioneering.